MAX3345EEVKIT

MAX3344E、MAX3345E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3345E评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估MAX3345E USB逻辑电平转换器的性能。评估板包含TSSOP和UCSP™版本的MAX3345E IC,分别被配置为主单元和从单元。评估板设计为由板载单端/差分驱动器驱动,或直接连接至微控制器(µC)或专用集成电路驱动。

关键特性

  • 兼容USB 1.1全速规范(12Mbps)
  • 单电源工作
  • 薄型(最大1.0mm)设计
  • 板载振荡器
  • 包含USB A-B电缆
  • 通过跳线选择主/从配置
  • 经过完全安装与测试
  • 还可用于评估MAX3344E
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX22515
    IO-Link Transceiver with Integrated Protection

    • High Configurability and Integration Reduces SKU
    • Integrated Protection Enables Robust Systems
    • Optimized for Small Designs

    MAX22503E
    100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

    • High-Speed Operation
    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Flexibility for Many Different Applications