点击查看特定型号的库存状况。
创建原理图或仿真器件,请使用EE-Sim®:
MAX33054EShield为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX33054E控制器局域网(CAN)收发器的功能,器件具有故障保护、增强共模输入范围和±25kV ESD人体模式(HBM)。Shield带有数字隔离器,用作(控制器和收发器之间的)电平转换器,工作在1.71V至5.5V电源电压范围。
备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。
质量管理体系 > 环境管理体系 >
相关资料
MAX22515IO-Link Transceiver with Integrated Protection
MAX22503E100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity
拖拽图标可自定义页面布局。
请 申请询价
抱歉,由于您账号受限,我们无法为您下单。请尽快联系客户支持
非常抱歉,我们不支持来自非企业/学校邮箱的样品申请,您可以:
感谢您选择Maxim
感谢您选择Maxim。我们对每位客户每年可申请的免费样品有数量限制,您的申请量已超出上限。如有疑问,请联系samples-admin@maximintegrated.com。 或者,您可以 点击这里 购买产品。
姓名 email@mycompany.com 123-456-7890 我的公司名称 城市, 州, 邮编 国家
个人信息
终端客户信息
Maxim的产品会用于什么项目?
Maxim的物料会用于制造什么产品?
*必填项
我们需要以下的信息来审批您的询价申请,请提供尽量详细的资料。
您的询价已成功提交。我们将在24小时内给您回复,请注意查收Email。 访问 我的询价单 谢谢!
您确定要申请企业账号吗?
历史搜索