回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX33042E Feb 22, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Easy Evaluation of the MAX33042E
  • I/O Interface Compatibility from 1.71V to 5.5V
  • Proven PCB Layout
  • Mbed™/Arduino® Platform Compatible
  • Fully Assembled and Tested

应用/用途

  • 楼宇自动化
  • 工业设备
  • 仪表
  • 电机控制

描述

The MAX33042E shield is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB) that demonstrates the functionality of the MAX33042E controller area network (CAN) transceiver with ±40V fault protection, extended ±25V common-mode input range, and ±40kV ESD human body model (HBM). The shield features a digital isolator, which is used as a level translator between the CAN transceiver and the controller interface.

简化框图

MAX33042ESHLD: Board Photo MAX33042ESHLD: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX33042E Feb 22, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心