MAX3223EEVKIT

MAX3223E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3223E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带AutoShutdown Plus™功能的1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器MAX3223E。

MAX3223E评估板PCB上已安装了MAX3223EEUP+。

关键特性

  • 单电源工作
  • 6引脚信号接头
  • DCE连接的DB9插座
  • 数字环回
  • RS-232环回
  • 硬件握手环回
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 电池供电设备
  • 蜂窝电话
  • 手持式装置
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑与掌上电脑
  • 外设
  • 打印机
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX22515
IO-Link Transceiver with Integrated Protection

  • High Configurability and Integration Reduces SKU
  • Integrated Protection Enables Robust Systems
  • Optimized for Small Designs

MAX22503E
100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

  • High-Speed Operation
  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Flexibility for Many Different Applications