回到顶部
产品详情
MAX3162评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3162可编程RS-232/RS-485/422多协议收发器。MAX3162评估板可作为RS-232至RS-485/RS-422转换器和/或RS-485/RS-422至RS-232转换器。
MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。
MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。
主要特征
- 3.0V至5.5V单电源供电
- 将RS-232转换成RS-485/RS-422
- 将RS-485/RS-422转换成RS-232
- RS-485环回
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 工业控制
- 网络
- 外设
- 销售终端机(POS)装置
- RS-232至RS-485接口转换器
技术文档
数据资料 | MAX3162评估板 | Sep 29, 2009 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 3.0V至5.5V单电源供电
- 将RS-232转换成RS-485/RS-422
- 将RS-485/RS-422转换成RS-232
- RS-485环回
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 工业控制
- 网络
- 外设
- 销售终端机(POS)装置
- RS-232至RS-485接口转换器
描述
MAX3162评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3162可编程RS-232/RS-485/422多协议收发器。MAX3162评估板可作为RS-232至RS-485/RS-422转换器和/或RS-485/RS-422至RS-232转换器。
MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。
MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。
技术文档
数据资料 | MAX3162评估板 | Sep 29, 2009 |