回到顶部

MAX22513 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX22513 评估套件 Mar 13, 2019
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
  • IO-Link兼容设备收发器
  • I/O、I2C和SPI接口端子
  • Arduino®兼容连接器
  • Windows 10兼容软件
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 工业传感器
  • IO-Link传感器和执行器装置

描述

MAX22513评估套件(EV kit)包括评估板和软件。评估套件为完全装配并经过测试的电路板,评估MAX22513 IO-Link®设备收发器,器件带有集成DC-DC 降压调节器。

评估套件包括兼容Windows®的软件,提供图形用户界面(GUI) 以测试MAX22513特性。评估套件通过USB-A至micro-B电缆连接到PC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX22513 评估套件 Mar 13, 2019