MAX14890EEVKIT

MAX14890E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14890E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,包含MAX14890E增量式编码器接口。MAX14890E增量式编码器接收器包含四个差分接收器和两个单端接收器,支持RS-422、HTL、TTL和数字信号。

收发器可由+5V单电源供电或者由板载24V至5V降压电路供电。MAX14890E评估板包括连接电机和电源的接线端子。

包括板载开关和跳线,用于在引脚控制模式下配置MAX14890E。评估板也采用Arduino®规格设计,便于软件评估和开发。

关键特性

  • 四个可配置差分或单端接收器
  • SPI或引脚控制操作,USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 编码器接口
  • 电机控制
  • 脉冲计数器
  • 伺服控制通信

工具和模型

  • MAX14890EEVKIT Gerbe文件
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX22515
    IO-Link Transceiver with Integrated Protection

    • High Configurability and Integration Reduces SKU
    • Integrated Protection Enables Robust Systems
    • Optimized for Small Designs

    MAX22503E
    100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

    • High-Speed Operation
    • Integrated Protection Increases Robustness
    • Flexibility for Many Different Applications