回到顶部

MAX14840PMB1外设模块
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
  • 半双工RS-485收发器
  • 40Mbps最大数据速率
  • 较大的接收滞回(170mV)
  • 接收器输入具有对称失效保护
  • 支持热插拔
  • 输出短路保护
  • 热保护
  • RS-485 I/O引脚提供增强型ESD保护
  • 6引脚Pmod兼容连接器(Pmod接口,4类UART)
  • C语言软件例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 背板总线
  • 现场总线网络
  • HVAC网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制器

描述

MAX14840PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接MAX14840E RS-485收发器与任何采用Pmod™兼容扩展端口配置为UART接口的系统。IC采用+3.3V供电,具有ESD保护的收发器支持数据速率高达40Mbps*的半双工RS-485通信,这些收发器优化用于高速延长线数据传输,具有较高的噪声容限。

IC具有对称失效保护和较大的接收滞回,有效改善噪声抑制以及高速、长线传输中的信号恢复。

关于IC操作的详细信息,请参考MAX14840E IC数据手册。

简化框图

MAX14840PMB1 Board Photo MAX14840PMB1 Board Photo Zoom icon