MAX13487EEVKIT

MAX13487E和MAX13488E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX13487E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了具有ESD保护和自动选向控制的半双工RS-485/RS-422收发器。评估板采用差分驱动器和接收器。RS-485总线接收器输入阻抗为1/4单位负载,通信速率可达500kbps。评估板可以演示MAX13487E的自动选项和降低驱动器摆率等功能。评估板还可以评估MAX13488E IC,通信速率可达16Mbps。

MAX256 H桥DC/DC转换器为收发器供电,用于MAX13487E RS-485/RS-422电路的隔离侧供电,H桥设计有效降低了输入纹波电流和辐射噪声。隔离型H桥DC-DC转换器工作在420kHz,评估板电路的输入电源可以由+5V直流电源提供。

DC-DC转换电路利用表面贴装变压器提供电气隔离,全波整流器为MAX13487E提供稳定的+5V。MAX1659低压差线性稳压器(LDO)提供稳压输出,电流可达300mA。输出电流限制和热关断确保隔离RS-485/RS-422收发器和电源电路的可靠工作。收发器、电源电路以及PCB按照2500VRMS隔离设计。

关键特性

  • 演示MAX13487E的自动选向功能
  • 按照2500VRMS隔离设计
  • 1/4 RS-485单位负载
  • 半双工RS-485/RS-422通信速率可达500kbps
  • +5V直流输入
  • 隔离+5V输出
  • 中心抽头全波整流输出
  • 420kHz开关频率
  • 输出电流限制和热关断
  • 低成本、内置FET的H桥设计
  • 还可以评估MAX13488E (替换IC)
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 自动HVAC系统
  • 工业控制
  • 工业电机驱动
  • 隔离型RS-485接口
  • 电表
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX22515
IO-Link Transceiver with Integrated Protection

  • High Configurability and Integration Reduces SKU
  • Integrated Protection Enables Robust Systems
  • Optimized for Small Designs

MAX22503E
100Mbps Full-Duplex 3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with High EFT Immunity

  • High-Speed Operation
  • Integrated Protection Increases Robustness
  • Flexibility for Many Different Applications