回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX13362评估板 Mar 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 可接受9V至28V直流电池电源
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB PC连接(提供电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • SPI™接口端子
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 车体控制器
  • 车门模块
  • 汽车智能汇接盒

描述

MAX13362评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估24通道汽车开关监测器MAX13362。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,为测试MAX13362的性能提供简洁的图形用户界面(GUI)。MAX13362评估板印刷电路板(PCB)上已安装了MAX13362ATL/V+。

技术文档

数据资料 MAX13362评估板 Mar 25, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心