回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/signal-line-protection-ics/esd-protection-diodes By Key Parameter
ESD-Protection Diodes
ESD-Protection Diodes
Maxim offers ESD-protection diode arrays with low input capacitance, making these devices ideal for high-speed data lines. Selected devices integrate transient voltage suppressors (TVSs) suitable for high-speed operation and general-signal ESD protection.
By Key Parameter 

MAX3204E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3203E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3206E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3202E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX14541E 3通道、低泄漏ESD保护器
MAX14541E低电容±15kV ESD保护二极管阵列设计用于保护连接到通信线路的敏感电子器件。每个通道由一对二极管组成,分别将ESD电流脉冲旁路至VCC或GND。 MAX14541E能够提...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 6pF (典型值)的低输入电容
- 1nA (最大值)的低漏电流
- +0.9V至+16V电源电压范围
- 5引脚SC70 (2.0mm x 2.2mm)封装

MAX3207E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX3208E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX3205E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX13208E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13204E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13206E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13202E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX3204E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3203E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3206E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3202E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX14541E 3通道、低泄漏ESD保护器
MAX14541E低电容±15kV ESD保护二极管阵列设计用于保护连接到通信线路的敏感电子器件。每个通道由一对二极管组成,分别将ESD电流脉冲旁路至VCC或GND。 MAX14541E能够提...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 6pF (典型值)的低输入电容
- 1nA (最大值)的低漏电流
- +0.9V至+16V电源电压范围
- 5引脚SC70 (2.0mm x 2.2mm)封装

MAX3207E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX3208E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX3205E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可...
- 2pF (典型值)低输入电容
- I/O间具有0.05pF的低通道间变化
- 高速差分或单端ESD保护
- ±15kV-人体模型
- ±8kV-IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV-IEC 61000-4-2气隙放电
- 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- 经过优化的引脚排列有效降低阻抗可控的差分传输线接头的寄生电感
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 提供WLP封装

MAX13208E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13204E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13206E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围

MAX13202E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
Remote Radio Head Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
Remote Radio Head Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.