回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/signal-line-protection-ics
Circuit Protection You Might Not Have Thought About
November 16, 2017
Learn ways that circuit protection ICs can protect your electronic designs from solar flare damage.
特色产品

MAX3206E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件
MAX20091 35-Channel Contact Monitor
The MAX20091 is a 35-channel automotive contact monitor for automotive applications. Ten contact...

MAX3204E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3203E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3202E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX13362 24通道汽车开关监测器
MAX13362是一款24通道汽车开关监测器,设计用于连接机械开关和低压处理器或其它逻辑电路。该IC的工作电压范围为5.5V至28V,可承受高达40V的电压。器件保护低压电路免受高压以及电池反...
- 9V至18V全性能工作电压范围
- 5.5V至28V全功能工作电压范围
- 开关输入可承受27V电压
- 开关输入可承受电池反接
- 扫描模式下具有100µA (典型值)超低工作电流
- 内置开关滞回
- 内置开关抗干扰电路
- 低至3.0V的CMOS兼容逻辑输出
- 为处理器提供中断输出
- 为每个开关输入提供可配置的湿电流(0mA、5mA、10mA或15mA)
- 经过AEC-Q100认证

MAX13036 汽车触点监测器和电平转换器
MAX13036汽车触点监控及电平转换器对8路远程机械开关进行监控和去抖动,如果某个开关的状态改变则给出中断信号(/NT)。通过SPI™接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,任意开关可通过写命...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入可承受反向电池电压
- VL存在时可承受动态电池电压跌落
- 扫描模式下超低工作电流17µA (典型)
- 电阻可调的开关迟滞
- CMOS兼容逻辑输出(最低值+2.7V)
- 内置开关去抖动
- 中断输出
- 瞬态免疫
- 高模块性
- 热保护
- 无外部元件时,IN0–IN7具有±8kV HBM ESD保护
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程设置为BAT或GND相关的开关

MAX9940 信号线过压保护器,用于低压设备
MAX9940为信号线过压保护器,用于低压数字通信端口,可承受高压故障和ESD冲击。MAX9940在敏感的通信协议中特别有用,如Maxim 1-Wire®,这种情况下不具备常规的故障保护手段,...
- EXT端具有28V过压保护
- 扩展级ESD保护
- EXT端可承受±4kV IEC 61000-4接触放电
- +2.2V至+5.5V供电电压范围
- 13µA静态电源电流
- 60ns故障响应时间
- 小尺寸、SC70封装
- -40°C至+125°C温度范围

MAX13038 汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器
MAX13037/MAX13038触点监控及电平转换器对8路远端机械开关进行监控和去抖,如果某个开关的状态改变则产生相应的中断信号(/INT)。通过SPI接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入端可承受反向电池电压
- 150mA LDO,+5V (MAX13037)或+3.3V (MAX13038)输出
- LDO开启,64ms扫描模式下具有28µA (典型值)超低工作电流
- 可通过电阻调节开关滞回
- 看门狗和复位
- 内置开关去抖
- 中断输出
- 瞬态抑制
- 模块化设计
- 热保护
- IN0–IN7端具有±8kV HBM ESD保护,无需外部元件
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程为连接BAT或GND的开关
MAX13362EVKIT MAX13362评估板
MAX13362评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估24通道汽车开关监测器MAX13362。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,...
- 可接受9V至28V直流电池电源
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB PC连接(提供电缆)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- SPI™接口端子
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试

MAX13037 汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器
MAX13037/MAX13038触点监控及电平转换器对8路远端机械开关进行监控和去抖,如果某个开关的状态改变则产生相应的中断信号(/INT)。通过SPI接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入端可承受反向电池电压
- 150mA LDO,+5V (MAX13037)或+3.3V (MAX13038)输出
- LDO开启,64ms扫描模式下具有28µA (典型值)超低工作电流
- 可通过电阻调节开关滞回
- 看门狗和复位
- 内置开关去抖
- 中断输出
- 瞬态抑制
- 模块化设计
- 热保护
- IN0–IN7端具有±8kV HBM ESD保护,无需外部元件
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程为连接BAT或GND的开关

MAX3206E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件
MAX20091 35-Channel Contact Monitor
The MAX20091 is a 35-channel automotive contact monitor for automotive applications. Ten contact...

MAX3204E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3203E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX3202E 低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
MAX3202E/MAX3203E/MAX3204E/MAX3206E为低电容、±15kV ESD保护二极管阵列,用于保护通讯线路的敏感电子部件。每个通道含有一对二极管,将ESD电流脉冲导引至...
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
- ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
- 提供微型WLP封装
- 具有低于5pF的输入电容
- 漏电流低于1nA (最大)
- 电源电流低于1nA
- 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
- 提供2、3、4或6通道器件

MAX13362 24通道汽车开关监测器
MAX13362是一款24通道汽车开关监测器,设计用于连接机械开关和低压处理器或其它逻辑电路。该IC的工作电压范围为5.5V至28V,可承受高达40V的电压。器件保护低压电路免受高压以及电池反...
- 9V至18V全性能工作电压范围
- 5.5V至28V全功能工作电压范围
- 开关输入可承受27V电压
- 开关输入可承受电池反接
- 扫描模式下具有100µA (典型值)超低工作电流
- 内置开关滞回
- 内置开关抗干扰电路
- 低至3.0V的CMOS兼容逻辑输出
- 为处理器提供中断输出
- 为每个开关输入提供可配置的湿电流(0mA、5mA、10mA或15mA)
- 经过AEC-Q100认证

MAX13036 汽车触点监测器和电平转换器
MAX13036汽车触点监控及电平转换器对8路远程机械开关进行监控和去抖动,如果某个开关的状态改变则给出中断信号(/NT)。通过SPI™接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,任意开关可通过写命...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入可承受反向电池电压
- VL存在时可承受动态电池电压跌落
- 扫描模式下超低工作电流17µA (典型)
- 电阻可调的开关迟滞
- CMOS兼容逻辑输出(最低值+2.7V)
- 内置开关去抖动
- 中断输出
- 瞬态免疫
- 高模块性
- 热保护
- 无外部元件时,IN0–IN7具有±8kV HBM ESD保护
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程设置为BAT或GND相关的开关

MAX9940 信号线过压保护器,用于低压设备
MAX9940为信号线过压保护器,用于低压数字通信端口,可承受高压故障和ESD冲击。MAX9940在敏感的通信协议中特别有用,如Maxim 1-Wire®,这种情况下不具备常规的故障保护手段,...
- EXT端具有28V过压保护
- 扩展级ESD保护
- EXT端可承受±4kV IEC 61000-4接触放电
- +2.2V至+5.5V供电电压范围
- 13µA静态电源电流
- 60ns故障响应时间
- 小尺寸、SC70封装
- -40°C至+125°C温度范围

MAX13038 汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器
MAX13037/MAX13038触点监控及电平转换器对8路远端机械开关进行监控和去抖,如果某个开关的状态改变则产生相应的中断信号(/INT)。通过SPI接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入端可承受反向电池电压
- 150mA LDO,+5V (MAX13037)或+3.3V (MAX13038)输出
- LDO开启,64ms扫描模式下具有28µA (典型值)超低工作电流
- 可通过电阻调节开关滞回
- 看门狗和复位
- 内置开关去抖
- 中断输出
- 瞬态抑制
- 模块化设计
- 热保护
- IN0–IN7端具有±8kV HBM ESD保护,无需外部元件
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程为连接BAT或GND的开关
MAX13362EVKIT MAX13362评估板
MAX13362评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估24通道汽车开关监测器MAX13362。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的软件,...
- 可接受9V至28V直流电池电源
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB PC连接(提供电缆)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- SPI™接口端子
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试

MAX13037 汽车触点监测器和电平转换器,内置LDO稳压器
MAX13037/MAX13038触点监控及电平转换器对8路远端机械开关进行监控和去抖,如果某个开关的状态改变则产生相应的中断信号(/INT)。通过SPI接口读取状态寄存器可获得各开关的状态,...
- +6V至+26V工作电压范围
- BAT端可承受+42V电压
- 输入端可承受反向电池电压
- 150mA LDO,+5V (MAX13037)或+3.3V (MAX13038)输出
- LDO开启,64ms扫描模式下具有28µA (典型值)超低工作电流
- 可通过电阻调节开关滞回
- 看门狗和复位
- 内置开关去抖
- 中断输出
- 瞬态抑制
- 模块化设计
- 热保护
- IN0–IN7端具有±8kV HBM ESD保护,无需外部元件
- 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
- 4路输入(IN4–IN7)可编程为连接BAT或GND的开关
参考设计
MAXREFDES64#: 8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES64# reference design is a Micro PLC digital input I/O card for industrial sensors, proc...
MAXREFDES63#: 8-Channel Digital Output Micro PLC Card
The MAXREFDES63# reference design is a Micro PLC digital-output I/O card for industrial sensors,...
MAXREFDES62#: RS-485 Communications Micro PLC Card
The MAXREFDES62# reference design is a dual channel RS-485, isolated power and data communicatio...
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压转换器MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。
MAXREFDES64#: 8-Channel, Digital-Input Micro PLC Card
MAXREFDES64# reference design is a Micro PLC digital input I/O card for industrial sensors, proc...
MAXREFDES63#: 8-Channel Digital Output Micro PLC Card
The MAXREFDES63# reference design is a Micro PLC digital-output I/O card for industrial sensors,...
MAXREFDES62#: RS-485 Communications Micro PLC Card
The MAXREFDES62# reference design is a dual channel RS-485, isolated power and data communicatio...
利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计
本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压转换器MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。