MAX3986EVKIT

MAX3986评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3986评估板(EV kit)是由工厂安装的PCB电路板,简化了MAX3986 10.3Gbps均衡器的评估。评估板可以用于测试器件的全部功能。在MAX3986的所有输入和输出端都提供了具有50Ω受控阻抗的SMA连接器,便于连接高速测试设备。

关键特性

  • 完全安装并经过测试

应用

  • 6Gbps SAS
  • 8.5Gbps光纤通道
  • 有源铜缆设备
  • DDR、6.25Gbps IEEE 802.3ae XAUI
  • 高速背板
  • OIF-CEI-6G
  • QDR、10.0Gbps InfiniBandSM
  • 串行10.3Gbps以太网