MAX14970EVKIT

评估MAX14970


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14970双通道缓冲器。评估板包括四部分:应用电路、特征电路以及两组校准引线。

应用电路设计用于演示器件对串行ATA(SATA)信号的转接驱动以及SATA电缆检测。该部分通过外部+5V电源供电,通过板载LDO产生+3.3V电源,为器件提供电源。应用电路部分所有引线为100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路利用SMA连接器以及50Ω阻抗受控引线提供眼图测试,该部分由外部+3.3V电源供电。

关键特性

  • 应用电路带有SATA输入/输出
  • 眼图测试电路带有SMA输入/输出
  • 校准引线(50Ω负载引线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料