回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/signal-integrity
Maxim的信号完整性方案提供面向具体协议的转接驱动器和均衡器,以克服PCB和电缆损耗,提高链路性能和系统可靠性。
不同标准下的转接驱动器和均衡器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
PCIe®: | 2.5Gbps/5Gbps/8Gbps | ||||
SATA: | 1.5Gbps/3Gbps/6Gbps | ||||
SAS: | 3Gbps/6Gbps | ||||
以太网: | 10.3Gbps | 5Gbps | 2.5Gbps | 1.25Gbps | |
光纤通道: | 8.5Gbps | 4.25Gbps | 2.125Gbps | 1.0625Gbps | |
四通道接口: | 10Gbase-CX4 | 6.25Gbps XAUI | 3.125Gbps XAUI | ||
InfiniBand™: | 5Gbps DDR | 2.5Gbps | |||
SONET/SDH: | 9.952Gbps | 4.976Gpbs | 2.488Gbps |