MAX86171EVSYS

MAX86171/MAX86170B评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX86171评估系统(EV sys)用于快速评估MAX86171光学AFE,器件支持人体各部位的测量,特别是腕戴式应用。MAX86171支持I2C和SPI接口。MAX86171拥有两路光学读数通道,支持同时操作。灵活配置评估系统可以以最小功耗实现测量信号质量最优化。评估系统有助于用户快速学习如何配置和使用MAX86171。

评估系统包括两块电路板。MAXSensor BLE为数据采集主板,MAX86171_OSB#为搭载MAX86171的传感器子板。评估系统可由USB-C或LiPo电池供电。

评估系统已安装MAX86171ENI+,器件采用28焊球WLP封装。

关键特性

  • 快速评估MAX86171
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86171架构和方案
  • 实时监测
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • 蓝牙LE

应用

  • 身体含水量
  • 临床级高精度
  • 心率变异
  • 最大耗氧量 (VO2 max)
  • 肌肉和组织氧饱和度 (SmO2 和StO2)
  • 光学心率
  • 优化性能用于检测:
  • 血氧饱和度 (SpO2)
  • 适用于手腕、手指、耳朵和其他部位
  • 可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用
申请可靠性报告: MAX86171EVSYS 
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
MAX14906
Quad-Channel Industrial Digital Output, Digital Input

  • Per-Channel Configurability Enables Wide Range of Applications 
  • Fault Tolerant with Built-In Diagnostics
  • High Integration Reduces BOM Count and PCB Space