回到顶部

MAX86160 评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX86160 评估板 Feb 04, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 实时监测
  • 数据记录能力
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7和Windows 8/8.1兼容软件

应用/用途

  • 一次性贴片传感器
  • 辅助健身设备
  • 智能手机/平板电脑
  • 可穿戴和智能耳戴式设备

描述

MAX86160评估板(MAX86160EVSYS#)提供经过验证的设计,用于评估MAX86160集成心率监测传感器模块。评估板包括两块电路板。IFC6410为主板,MAX86160 Breakout评估板为子板,其中包括MAX86160。评估板使用外部5V/3A电源为IFC6410供电,通过LDO为传感器提供+1.8V电源,为MAX86160的内部LED提供+5.0V电源。

评估板已安装MAX86160EFN+,器件采用18引脚OLGA封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX86160 评估板 Feb 04, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心