回到顶部

Evaluation Kit for the MAX31826

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX31826 Jan 25, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • On-Board I2C to 1-Wire Converter (DS2482)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows XP®, Windows 7/8/8.1/10-Compatible Software

应用/用途

  • 楼宇自动化
  • 消费类设备
  • 工业系统
  • 模块识别
  • 系统校准

描述

The MAX31826 evaluation system (EV system) demonstrates the MAX31826 1-Wire® digital temperature sensor with 1kB lockable electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM). The MAX31826 EV system includes the MAX31826 evaluation kit (EV kit) and the USB2PMB2 module. Windows® 7/8/8.1/10-compatible software provides a user-friendly interface that demonstrates the features of the MAX31826.

The MAX31826 EV kit contains an on-board DS2482 I2C to 1-Wire converter and comes with the 8-pin µMAX® MAX31826MUA+ installed.

简化框图

MAX31826EVKIT, MAX31826EVSYS1: Board Photo MAX31826EVKIT, MAX31826EVSYS1: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 Evaluation Kit for the MAX31826 Jan 25, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心