MAX22192评估系统
产品详情
MAX22192评估系统(EV系统)提供评估MAX22192八通道工业数字输入器件(带诊断功能和数字隔离)必须的硬件和软件。MAX22192评估套件(MAX22192EVKIT#)具有Pmod™兼容连接器,支持SPI通信,但不包括USB2PMB2#适配器电路板。评估系统(MAX22192EVSYS#)包括MAX22192EVKIT#和USB2PMB2#适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22192之间的通信SPI接口。
评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22192评估板安装了一片MAX22192 (U1)和一片MAX22190(U2),后者是不带数字隔离的八通道工业数字输入。评估板可配置工作在多种模式:
- 单通道模式:USB2PMB2#适配器与评估板的U1或U2通信,取决于哪个是首选通道,以及使用板载跳线选择。
- 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
- 菊链模式:在SPI菊链模式下,USB2PMB2#适配器与U1和U2通信。U1的OSDI连接到U2的SDI,U2的SDO连接到U1的FSDI。U1和U2由同一SPI接口控制。
主要特征
- 很容易评估MAX22192
- 评估板逻辑侧由USB供电
- 可配置为IEC 61131-2类型1和3,以及2
- 独立从机或菊链连接的SPI接口
- 使用MAX22192和MAX12931进行电气隔离
- 可靠设计,±1kV线-地浪涌容限
- Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
应用/用途
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
技术文档
单击下面的标题以查看详情页面
参量
主要特征
- 很容易评估MAX22192
- 评估板逻辑侧由USB供电
- 可配置为IEC 61131-2类型1和3,以及2
- 独立从机或菊链连接的SPI接口
- 使用MAX22192和MAX12931进行电气隔离
- 可靠设计,±1kV线-地浪涌容限
- Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
应用/用途
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
描述
MAX22192评估系统(EV系统)提供评估MAX22192八通道工业数字输入器件(带诊断功能和数字隔离)必须的硬件和软件。MAX22192评估套件(MAX22192EVKIT#)具有Pmod™兼容连接器,支持SPI通信,但不包括USB2PMB2#适配器电路板。评估系统(MAX22192EVSYS#)包括MAX22192EVKIT#和USB2PMB2#适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22192之间的通信SPI接口。
评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22192评估板安装了一片MAX22192 (U1)和一片MAX22190(U2),后者是不带数字隔离的八通道工业数字输入。评估板可配置工作在多种模式:
- 单通道模式:USB2PMB2#适配器与评估板的U1或U2通信,取决于哪个是首选通道,以及使用板载跳线选择。
- 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
- 菊链模式:在SPI菊链模式下,USB2PMB2#适配器与U1和U2通信。U1的OSDI连接到U2的SDI,U2的SDO连接到U1的FSDI。U1和U2由同一SPI接口控制。