回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/sensor-interface

传感器接口IC可直接连接传感器单元并提供所需的信号调理功能,提取精确的信号信息用于系统监控。完全集成的传感器信号调理器可直接连接传感器,并进行信号调理,有选择地实施数据通信。 

工业应用

传感器和现场仪表

功能性方案

信号检测

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期

特色产品

MAX14821 IO-Link收发器

MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还...
  • 符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范
  • 支持COM1、COM2和COM3数据速率
  • IO-Link设备唤醒检测
  • 推挽、高边或低边输出
  • 100mA C/Q输出驱动
  • 24V、100mA辅助数字输出
  • 24V辅助数字输入
  • 对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载
  • 5V、3.3V线性稳压器
  • 24V电源输出具有极性反转保护
  • 带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射
  • 通过SPI接口配置、监测器件
  • 2.5V至5V逻辑接口电平
  • 所有24V输入/输出具有反极性和短路保护
  • 高温报警和热关断
  • 全面的故障监测和报警指示
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装

MAX14819 双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器

MAX14819低功耗、双通道IO-Link®主机收发器带有传感器/执行器电源控制器,完全兼容最新IO-Link和二进制输入标准及测试规范IEC 61131-2、IEC 61131-9 SDC...
  • 低功耗结构
    • 1Ω (典型值)驱动器导通电阻
    • 1.9mA (典型值)双通道总电源电流
    • 限流器,15mV检测电压
  • 集成IO-Link成帧器无需外部UART
    • 集成循环定时器减轻微控制器的时间关键任务
  • 高度可配置、高度集成减少SKU
    • 2路类型1/类型3辅助数字输入
    • 支持npn传感器
    • 两个24V传感器电源控制器,包括:
      • 大电容负载充电能力
      • 2A及更高负载电流
  • 集成保护,支持可靠的系统
    • 所有接口引脚上提供极性反接保护
    • C/Q和DI完全符合IEC 61131-2标准
    • C/Q兼容IO-Link 1.1.2
    • L+和C/Q上提供反向电流阻塞
    • 65V绝对最大额定值,提高TVS灵活性
    • 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • MAX30134EVSYS Evaluation System for the MAX30131/MAX30132/MAX30134

    The MAX30134 evaluation system provides a single platform to evaluate the functionality and feat...
    MAX9621 双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出

    MAX9621 双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出

    MAX9621是Maxim霍尔传感器接口系列产品(现有器件为MAX9921)的新成员。MAX9621提供单芯片方案,用于连接两个2线霍尔传感器和低压微处理器(µP),提供数字输出(用于霍尔开关...
    • 为两个2线霍尔传感器提供电源电流和接口电路
    • 5.5V至18V工作电压范围
    • 可承受高达60V瞬态电压,有效保护霍尔传感器
    • 低功耗关断模式有效降低功耗
    • 经过滤波的数字输出
    • 提供霍尔传感器电流的镜像模拟输出
    • 为霍尔传感器输入提供对地短路保护
    • 从关断、对地短路状态上电或重新启动后具有霍尔传感器屏蔽时间
    • 霍尔传感器与MAX9621之间允许±3V的地电位差
    • 所有引脚提供±2kV的人体模式ESD保护和±200V的机器模式ESD保护
    • 3mm x 5mm、10引脚µMAX封装

    MAX14819A 双通道IO-Link主机收发器,集成成帧器和L+电源控制器

    MAX14819低功耗、双通道IO-Link®主机收发器带有传感器/执行器电源控制器,完全兼容最新IO-Link和二进制输入标准及测试规范IEC 61131-2、IEC 61131-9 SDC...
    • 低功耗结构
      • 1Ω (典型值)驱动器导通电阻
      • 1.9mA (典型值)双通道总电源电流
      • 限流器,15mV检测电压
    • 集成IO-Link成帧器无需外部UART
      • 集成循环定时器减轻微控制器的时间关键任务
    • 高度可配置、高度集成减少SKU
      • 2路类型1/类型3辅助数字输入
      • 支持npn传感器
      • 两个24V传感器电源控制器,包括:
        • 大电容负载充电能力
        • 2A及更高负载电流
  • 集成保护,支持可靠的系统
    • 所有接口引脚上提供极性反接保护
    • C/Q和DI完全符合IEC 61131-2标准
    • C/Q兼容IO-Link 1.1.2
    • L+和C/Q上提供反向电流阻塞
    • 65V绝对最大额定值,提高TVS灵活性
    • 尖峰脉冲滤波器,改善突发弹跳
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • MAX-HEALTH-BAND 心率和活动监测仪评估和开发平台

    MAX-HEALTH-BAND腕戴式心率和活动监测仪提供一种简便途径,从健康传感器析取高精度生命体征和原始数据,适合于可穿戴设计。这一独特的评估和开发平台使用经过优化的MAX86140光学脉搏...
    • 监测活动和心率并将其流化输出到Android®移动App
    • 收集关于心跳的搏动生理数据
    • 提供访问传感器原始数据和算法输出的途径
    • 算法输出数据包括心率、心率变异、步数和活动强度
    • 仿真长达9个月的设计时间,适用于构建和原型设计
    • 与其他方案相比,只需不到一半的功耗和三分之一的空间
    • 单次充电可工作长达7天

    MAX6642_EVKIT MAX6642评估系统/评估板

    MAX6642评估板(EV kit)是组装好和经过测试的PCB,并已安装了MAX6642。该评估板可以全面评估MAX6642温度传感器。MAX6642监视自身的管芯温度与一个外部连接为二极管的...
    • 测量和显示MAX6642与远端二极管的温度
    • 可编程的高温报警
    • 兼容SMBus/I²C
    • 使用方便的菜单驱动软件
    • 完全组装并经过测试
    • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB

    MAX1464_EVKIT MAX1464评估板

    MAX1464评估板(EV kit)设计用于评估高性能、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器MAX1464。评估板包括:一块评估板PCB,包括具有典型应用电路的MAX1464信号调节器、用于...
    • 经过验证的PCB布局
    • 兼容Windows 98/NT/2000/XP
    • 板载电位器模拟传感器输入
    • 多余的空间可作为面包板搭建简单电路
    • LED用于直观检查
    • 可用+5V或+8V至+40V电源
    • 包含内部连接电缆
    • 包含额外的样品

    MAX6653_EVKIT MAX6653、MAX6663、MAX6664评估系统/评估板

    MAX6653评估系统(EV system)包含一块MAX6653评估板(EV kit)和一块Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。 MAX6653评估板是经过安装与测试的PCB,可演...
    • 测量和显示本地及远端传感器温度
    • 控制风扇速度
    • 可编程报警和配置
    • 板载信号监视器
    • 工作温度范围
      • -40°C至+125°C (远端传感器)
      • 0°C至+70°C (评估板)
    • SMBus/I²C兼容的2线串行接口
    • 易于操作的菜单驱动软件
    • 完全安装并经过测试
    • 包含Windows 98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
    • 还可评估MAX6663/MAX6664

    MAX1455EVKIT-NS MAX1455评估板

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-C...
    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    MAX1455EVKIT MAX1455评估板

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-C...
    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    MAX1455EVKIT-CS MAX1455评估板

    MAX1455评估板(EV kit)可利用MAX1455和计算机演示阻性传感器的补偿和校准功能。该评估套件包括组装好并经过测试的PCB,可选择预装工厂校准的传感器(MAX1455EVKIT-C...
    • 经过验证的PCB布局
    • 方便的板上测试点
    • 完全安装并经过测试
    • 可选的压力传感器(MAX1455EVKIT-CS)
    • 经过工厂温度校准(MAX1455EVKIT-CS)
    • 基于LabVIEW®的软件

    MAX22192EVKIT MAX22192评估系统

    MAX22192评估系统(EV系统)提供评估MAX22192八通道工业数字输入器件(带诊断功能和数字隔离)必须的硬件和软件。MAX22192评估套件(MAX22192EVKIT#)具有Pmod...
    • 很容易评估MAX22192
    • 评估板逻辑侧由USB供电
    • 可配置为IEC 61131-2类型1和3,以及2
    • 独立从机或菊链连接的SPI接口
    • 使用MAX22192和MAX12931进行电气隔离
    • 可靠设计,±1kV线-地浪涌容限
    • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
    • 完全装配并经过测试
    • 经过验证的PCB布局
    • 符合RoHS标准

    MAX22190EVKIT MAX22190 评估板

    MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod™的连接器,用于SPI通信。评估系统包括...
    • 很容易评估MAX22190
    • 评估板逻辑侧由USB供电
    • 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
    • 独立从机或菊链连接的SPI接口
    • 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
    • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
    • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
    • 完全装配并经过测试
    • 经过验证的PCB布局
    • 符合RoHS标准

    MAX22190EVSYS MAX22190 评估板

    MAX22190评估系统(EV系统)提供评估MAX22190八通道工业数字输入器件(带诊断功能)必须的硬件和软件。MAX22190评估板具有兼容Pmod™的连接器,用于SPI通信。评估系统包括...
    • 很容易评估MAX22190
    • 评估板逻辑侧由USB供电
    • 可配置为IEC 61131-2类型1、3和2
    • 独立从机或菊链连接的SPI接口
    • 使用MAX14483和MAX12931进行电隔离
    • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
    • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
    • 完全装配并经过测试
    • 经过验证的PCB布局
    • 符合RoHS标准

    MAX22195EVKIT MAXM22195 评估板

    MAX22195评估板(EV kit)提供了必要的硬件资源,用于评估MAX22195高速、八通道、工业数字输入并行输出器件。MAX22195评估板提供用于8路输入的接线端子和用于8路输出的连接...
    • 易于评估MAX22195
    • 并行输出支持同时提供信号
    • 可配置外部VDD24电压监测
    • 可配置为IEC 61131-2Type1、3
    • 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
    • ±8kV接触放电ESD保护、±15kV气隙放电ESD保护
    • 完全装配并经过测试
    • 经过验证的PCB布局
    • 符合RoHS标准

    MAX22191PMB MAX22191外设模块

    MAX22191PMB#外设模块提供评估MAX22191寄生供电数字输入器件所必须的硬件。关于MAX22191 IC工作的详细信息,请参阅IC的数据手册。PMB具有两个电路:一个用于隔离寄生供...
    • 很容易评估MAX22191
    • 隔离、寄生供电和逻辑供电电路,方便评估
    • 经过验证的PCB布局
    • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件