1-Wire SDK for Windows

该SDK是1-Wire®驱动安装包的补充,其中包括文档和示例,帮助用户在Microsoft OS平台下开发1-Wire项目。1-Wire SDK包括Compact.NET,1-Wire API适用于Windows® CE/Mobile平台,早期采用C#语言编写,适用于Microsoft Compact.NET框架。包括C#语言编写的示例,以及C、C++、Pascal (Borland Delphi)和Microsoft Visual Basic语言编写的TMEX API。所有示例均提供源代码。包括32位和64位示例。

下载SDK V4.10

在线文档

旧版本软件

以下为旧版本1-Wire SDK的链接。

下载V3.10或V4.00 (1-Wire SDK for Windows—仅TMEX API)