服务器监测及其安全保护

监测服务器模块,以提高效率、减少停工

模块式机架或背板系统中的控制器通常需要识别所安装的板卡、监测温度等关键参数并跟踪热插拔电路。1-Wire®存储器、I/O及温度传感器通过为系统中的每个模块提供唯一标识,使所有器件连接到一条公共1-Wire总线,有效解决了这一问题。

1-Wire产品优势

  • 最简单的背板连接
  • 通过1-Wire总线供电
  • 自动检测模块,支持热插拔/带电插入
  • 较宽的工作范围:+2.8V至+5.25V,-40°C至+85°C
  • 工厂光刻64位、可唯一识别的ROM ID
  • 1-Wire线驱动器可减轻主机支持1-Wire通信的工作负荷

适用于机架/刀片服务器的1-Wire器件


机架/刀片服务器应用


库存管理和资产跟踪
通过在每个模块中嵌入1-Wire存储器IC,编制整个服务器机架或刀片系统的设备目录。减少手动跟踪资产及库存管理的相关时间及人工成本。1-Wire EEPROM器件包括用户存储器和唯一的ROM ID(序列号)。

诊断
1-Wire可寻址EEPROM器件允许主机确定模块的顺序和物理位置。利用这些1-Wire器件:

  • 避免加载或其它服务导致的设备故障。
  • 识别在用和可用机架空间以及提高机架重新配置效率。
Inventory & Diagnostics Rack 放大+

安全
资产移动或拆下时提供报警,提高数据中心安全性;这是1-Wire串行EEPROM器件的一大应用。

为进一步提高安全性,可将DeepCover安全认证器嵌入每个模块,提供安全认证,确保模块为OEM厂商的正版产品。

温度
利用具有顺序检测和PIO功能的1-Wire数字温度计实时监测资产的温度状态。

  • 顺序检测确定模块的物理位置。
  • 发生故障时,例如设备断电及过热,PIO点亮LED指示灯。

应用笔记:

Temperature Rack 放大+

回到顶部 |

适合机架/刀片服务器应用的1-WIRE产品汇总


器件 功能 用户存储器 通信 优势
DS28E04-100 可寻址EEPROM,带有PIO、顺序检测 4Kbit 1-Wire 允许主机系统检测每个模块的物理位置。
DS2431 EEPROM 1Kbit 1-Wire 提供模块识别和可编程存储器。
DS28EA00 数字温度计、PIO、顺序检测 - 1-Wire 确保设备温度处于正常范围。无需DS28E04-100即可检测顺序。PIO可用于点亮LED,向技术人员报警检测到故障。
DS2413 可寻址开关 - 1-Wire 提供可编程I/O引脚。
DS2484 单通道1-Wire主机 -

I2C从机、1-Wire主机

从主机软件接管1-Wire通信。
DS2482-800 8通道1-Wire主机 -

I2C从机、1-Wire主机

从主机软件接管1-Wire通信。提供8条1-Wire物理线路。
DS28E25 安全认证器 4Kbit 1-Wire

严防假冒,确保模块为正版OEM设备。

回到顶部 |