1-Wire: 为医疗产品提供最有效的鉴别方案

在主系统与配件之间提供最简约的连接,无需增加设备连接的复杂度和设备成本,即可提供极具竞争力的产品鉴别与监控方案。1-Wire®产品不仅解决了主机/配件之间的所有互联问题,而且仅仅需要一个专用接点即可达到这一目的。 

独特的SFN封装能够很容易地将1-Wire器件安装在非电子类外设上,如:医用传感器、试剂瓶,能够用固定夹安装,或粘贴到设备的凹型区域。通过单触点、专用的连接器安装即可实现1-Wire认证和监测功能,降低了连接器的复杂性和成本。

浏览适用于医疗产品的1-Wire产品 

1-Wire的多功能性

  • 自动校准传感器或消耗品
  • 确保主系统工作模式与配件相符
  • 确保系统的可靠性与性能指标,低劣的OEM制造产品则有可能导致设备损坏

了解加密方案用于医疗设备 ›

精选


类型 编号 PDF 标题
应用笔记 5403 How to Build a 1-Wire® Evaluation Kit