1-Wire线驱动器

型号 功能 其它特性
DS2484 1-Wire® Line Driver I²C-to-1-Wire protocol converter, sleep mode, supports 1.8V, 3.3V, 5.0V slave devices
DS2480B 1-Wire线驱动器 UART/RS232至1-Wire协议转换器,提供一个1-Wire总线主控制器I/O口
DS2482-800 1-Wire线驱动器 I²C至1-Wire协议转换器,提供一个1-Wire总线主控制器I/O口
DS1WM 1-Wire总线主控制器合成器内核 Verilog或VHDL到1-Wire总线主控制器的ASIC硬件实现
DS9503 ESD保护二极管,带电阻 ±25kV HBM保护,集成了5Ω隔离电阻,100pF输入电容


类型 编号 标题