DS2483K

DS2483评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

DS2483评估系统(EV system)包括DS2483评估板(EV kit)和DS9400 USB转I²C适配器。DS2483是一款I²C转1-Wire®桥接器件,可实现I²C主机至任何1-Wire从器件的协议转换。相对于总线连接的1-Wire从器件而言,DS2483是1-Wire主机。评估软件可在Windows® 7或Windows XP®操作系统(OS)下运行。为演示DS2483功能提供便利的用户界面。

可定购DS2483K#完整的评估系统,利用PC对DS2483进行评估。评估系统的评估软件从Maxim网站获得:china.maximintegrated.com/evkit

关键特性

  • I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
  • I²C工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 1-Wire工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 评估板带有安装好的6引脚SOT23封装DS2483R+T IC
  • 方便的板上测试点以及TO-92插座
  • 为DS9120插座板提供标准的RJ11连接器接口
  • 可下载评估软件

应用

  • 蜂窝电话
  • 工业传感器
  • 医疗仪器
  • 打印机

质量和环境数据

申请可靠性报告: DS2483K 
无铅封装的锡(Sn)晶须报告
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料