MAX3397EEVKIT

MAX3397E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX3397E评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的印刷电路板(PCB),用于演示带ESD保护的MAX3397E双路、双向低电平转换器的性能。MAX3397E在任何数据线上允许任意方向(VL ↔ VCC)的数据转换。MAX3397E评估板可以采用+1.2V至+5.5V的VL,+1.65V至+5.5V的VCC。评估板已经安装了MAX3397EELA+。

关键特性

  • 可由跳线选择使能/关断控制
  • VL电源电压范围:+1.2V至+5.5V
  • VCC电源电压范围:+1.65V至+5.5V