MAX14850EVKIT

MAX14850评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14850评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示6通道数字隔离器MAX14850的功能,该器件采用16引脚、窄体SO表贴封装。评估板带有板上隔离电源、RS-485收发器以及RS-232收发器。评估板采用5V单电源供电。



关键特性

  • 采用5V单电源工作
  • 板上隔离的RS-485和RS-232收发器,易于测试
  • 60s隔离600VRMS
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用

  • 电池管理
  • I²C、SPI、SMBus和PMBus™接口
  • 工业控制系统
  • 隔离RS-232和RS-485/RS-422
  • 医疗系统
  • 电信系统