MAX14611EVKIT

MAX14611评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14611评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示4通道双向、低电压逻辑电平转换器MAX14611的功能,该器件采用14引脚TDFN封装。通过多组可选择跳线灵活配置PCB,直接评估IC。评估板输入电源可由Micro-USB B型连接器或外部5V电源提供。板载LDO稳压器为每个元件提供合适的电压,通过电位器用户可单独调整电平转换器各边的电源电压。

关键特性

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 完全组装并经过测试
  • 板载可调节振荡器
    • 评估时无需外部函数发生器
  • 跳线可选择开漏和推挽缓冲器,在每种工作模式下均可方便评估

应用

  • 低电压ASIC电平转换
  • 移动电话
  • 便携式电子
  • POS系统
  • SPI、I²C和MDIO电平转换
  • 电信设备