回到顶部

MAX14548AE和MAX14548E评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX14548AE和MAX14548E评估板 Jul 20, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • USB供电
  • 板上提供33MHz时钟发生器
  • 所有16路输入/输出(I/O)通道均安装了接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • GPS
  • 低电压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 智能读卡器
  • 电信设备

描述

MAX14548E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14548E 16路双向电平转换器。MAX14548E在VL和VCC之间转换逻辑电平,支持高达100Mbps (50MHz)的数据速率。

评估板PCB安装了MAX14548EEWL+ 40焊球WLP器件,如需申请引脚兼容的MAX14548AEEWL+免费样品,请与工厂联系。

技术文档

数据资料 MAX14548AE和MAX14548E评估板 Jul 20, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心