MAX13055EEVKIT

MAX13055E、MAX13056E、MAX13057E和MAX13058E评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX13055E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道、双向电平转换器MAX13055E。MAX13055E能够在VL和VCC逻辑电平之间进行转换,数据速率可达100Mbps (50MHz)。

MAX13055E评估板PCB上安装了24焊球WLP封装的MAX13055EEWG+。可以联系工厂申请引脚兼容的MAX13056EEWG+、MAX13057EEWG+和MAX13058EEWG+的免费样品,进行评估。

关键特性

  • 板上时钟发生器可产生33MHz和16.5MHz时钟
  • 可通过插头访问全部8个输入/输出(I/O)通道
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 相机模块
  • 蜂窝电话
  • GPS
  • 低压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 便携式POS系统
  • 智能读卡器
  • 电信设备