回到顶部

MAX13047E评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX13047E评估板 Nov 04, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 板上时钟发生器能够产生8MHz、4MHz和1MHz时钟
  • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V, VCC ≤ +5.5V)
  • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • 无铅封装、符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • I²C和1-Wire转换
  • 便携式设备

描述

MAX13047E评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估2通道、双向低电压电平转换器:MAX13047E。MAX13047E能够以高达16Mbps (8MHz)的速率在VL和VCC逻辑电平之间进行电平转换。

MAX13047E评估板安装了MAX13047EEVB+。

技术文档

数据资料 MAX13047E评估板 Nov 04, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心