回到顶部

MAX13042E评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX13042E评估板 Feb 26, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 电源电压范围
    • VL:1.62V至3.2V
    • VCC:2.2V至3.6V
  • VCC侧I/O引脚具有±15kV ESD保护
  • 两个通道用于VL至VCC的转换
  • 两通道用于VCC至VL的转换
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 使能输入
  • SMA输入和5mm示波器探头插座用于输出连接
  • 12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • GPS
  • 低电压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 便携式POS系统
  • SPI™和MICROWIRE™电平转换
  • 电信设备

描述

MAX13042E评估板(EV kit)用于演示12焊球UCSP™微小封装的4通道、双向逻辑电平转换器MAX13042E。MAX13042E在VL和VCC之间转换逻辑电平,保证数据传输速度高达100Mbps。

按照配置,评估板能够实现两个通道的VL至VCC的转换和两个通道的VCC至VL的转换。评估板提供使用SMA连接器或输入信号线测试点的选择,并提供示波器探头插座,用于监测输出。VL的供电范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC供电范围为2.2V至3.6V。

技术文档

数据资料 MAX13042E评估板 Feb 26, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心