回到顶部

MAX13035E评估板

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX13035E评估板 May 08, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 电源电压范围
    • VL:1.62V至3.2V
    • VCC:2.2V至3.6V
  • I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
  • SD存储卡和通用接口连接器
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 存储棒卡电平转换
  • MiniSD卡电平转换
  • MMC电平转换
  • SD卡电平转换
  • TransFlash®电平转换器

描述

MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保证数据传输速度可高达100Mbps。MAX13035E在VL和VCC之间转换逻辑电平。VL范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC范围为2.2V至3.6V。

评估板还包含MAX3202E,一款双通道ESD保护阵列,用于完整的线路保护。

技术文档

数据资料 MAX13035E评估板 May 08, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心