回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/level-translators

电平转换器为工作在不同电压下的器件提供连接。Maxim提供多种单向和双向高速电平、逻辑电平和智能卡电平转换器。

分类了解更多产品信息:

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期

特色产品

MAX3373E ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3373E ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3372E–MAX3379E与MAX3390E–MAX3393E为±15kV ESD保护电平转换器,提供允许数据在多压系统中传输所需的电平转换。外部应用电压VCC和VL用来在器件任一端侧...
  • 保证的数据速率选项
    • 230kbps
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
    • 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
  • 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
  • 工作电压VL低至+1.2V
  • I/O VCC端线上±15kV ESD保护
  • 三态输出模式下1µA极低电源电流
  • 低静态电流(130µA典型)
  • UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
  • 热短路电路保护

MAX13035EEVKIT MAX13035E评估板

MAX13035E评估板(EV kit)演示6通道、双向逻辑电平转换器MAX13035E,用于连接安全数字(SD)存储器卡。评估板提供SD存储卡接口和通用接口连接器。MAX13035E IC保...
  • 电源电压范围
    • VL:1.62V至3.2V
    • VCC:2.2V至3.6V
  • I/O VCC引脚具有±15kV ESD保护
  • SD存储卡和通用接口连接器
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 经过完全安装与测试
MAX13013 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、单/双/四路电平转换器

MAX13013 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、单/双/四路电平转换器

MAX13013/MAX13014/MAX3023是单/双/四路电平转换器,在多电压系统中提供必需的电平转换,实现100Mbps数据传输。外加电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。VL侧的逻...
  • 确保100Mbps数据速率
  • 双向电平转换
    • MAX13013 (单)
    • MAX13014 (双)
    • MAX3023 (四)
  • VL最低可工作在+1.2V
  • 禁止状态下仅消耗0.1µA电源电流
  • 低静态电流(0.1µA)
  • UCSP、SC70、SOT23和TSSOP封装
MAX13043E 1.62V至3.6V升级版高速LLT

MAX13043E 1.62V至3.6V升级版高速LLT

MAX13042E–MAX13045E是4通道、双向电平转换器,能够为多电压系统中的100Mbps数据传输提供电平转换功能。MAX13042E–MAX13045E可理想用于4通道存储卡系统的电...
  • 兼容4mA或更大的输入驱动器
  • 保证100Mbps数据速率
  • 4个双向通道
  • 使能输入
  • VCC_侧I/O口线具有±15kV ESD保护
  • 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
  • 无铅、12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX3000E +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器

MAX3000E +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器

MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012 8通道电平转换器能够为多电压系统的数据传输提供必要的电平转换。外接电压VCC和VL分别设置转换器两侧的逻辑电平。器件VL一侧...
  • 可保证数据传输率为
    • 230kbps (MAX3000E)
    • 4Mbps (MAX3001E)
    • 20Mbps (MAX3002–MAX3012)
  • 无需采用方向引脚即可实现双向电平转换(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)
  • 单向电平转换(MAX3004–MAX3012)
  • VL电压可低至+1.2V
  • VCC侧I/O口具有±15kV ESD保护(MAX3000E/MAX3001E)
  • 在关断状态下具有0.1µA的超低电源电流
  • 低静态电流(< 10µA)
  • UCSP、TQFN和TSSOP封装
MAX3003 +1.2V至+5.5V、&plusmn;15kV ESD保护、0.1&micro;A、35Mbps、8通道电平转换器

MAX3003 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器

MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012 8通道电平转换器能够为多电压系统的数据传输提供必要的电平转换。外接电压VCC和VL分别设置转换器两侧的逻辑电平。器件VL一侧...
  • 可保证数据传输率为
    • 230kbps (MAX3000E)
    • 4Mbps (MAX3001E)
    • 20Mbps (MAX3002–MAX3012)
  • 无需采用方向引脚即可实现双向电平转换(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)
  • 单向电平转换(MAX3004–MAX3012)
  • VL电压可低至+1.2V
  • VCC侧I/O口具有±15kV ESD保护(MAX3000E/MAX3001E)
  • 在关断状态下具有0.1µA的超低电源电流
  • 低静态电流(< 10µA)
  • UCSP、TQFN和TSSOP封装
MAX3393E &plusmn;15kV ESD保护、1&micro;A、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3393E ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3372E–MAX3379E与MAX3390E–MAX3393E为±15kV ESD保护电平转换器,提供允许数据在多压系统中传输所需的电平转换。外部应用电压VCC和VL用来在器件任一端侧...
  • 保证的数据速率选项
    • 230kbps
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
    • 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
  • 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
  • 工作电压VL低至+1.2V
  • I/O VCC端线上±15kV ESD保护
  • 三态输出模式下1µA极低电源电流
  • 低静态电流(130µA典型)
  • UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
  • 热短路电路保护
MAX3390E &plusmn;15kV ESD保护、1&micro;A、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3390E ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

MAX3372E–MAX3379E与MAX3390E–MAX3393E为±15kV ESD保护电平转换器,提供允许数据在多压系统中传输所需的电平转换。外部应用电压VCC和VL用来在器件任一端侧...
  • 保证的数据速率选项
    • 230kbps
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
    • 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
  • 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
  • 工作电压VL低至+1.2V
  • I/O VCC端线上±15kV ESD保护
  • 三态输出模式下1µA极低电源电流
  • 低静态电流(130µA典型)
  • UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
  • 热短路电路保护

参考设计

Simple Wireless Bluetooth Stereo Audio System for Outdoor Use

This application note describes how to build a simple and low-cost wireless Bluetooth stereo aud...