回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 两款评估套件支持3种输出选项:GNDB、米勒钳位、可调节UVLO
  • 2种输入配置:带使能的单端或差分输入
  • 2路完全相同的通道允许测量传输延迟匹配
  • 2路校准通道,支持高精度传输延迟测量
  • SMA连接器和端子,便于连接外部设备
  • 3V至5.5V (A边)和13V至36V (B边)较宽电源电压范围
  • 高达3kVRMS隔离耐压,可持续60s
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

描述

MAX22700–MAX22702评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22700– MAX22702单通道隔离栅极驱动器家族,器件具有300kV/µs (典型值)的极高共模瞬态抗扰性(CMTI)。评估套件中包括两路完全相同的通道(器件),用于演示极低的器件间传输延迟匹配:-40°C至+125°C工作温度范围内为2ns (最大值)。

提供两种类型的评估套件,MAX22701EVKIT#和MAX22702EVKIT#,以支持具有不同B边选项的变体,栅极驱动器共用引脚GNDB (MAX22700)、米勒钳位引脚(MAX22701)和可调节欠压锁定引脚(MAX22702)。此外,两款评估套件支持采用不同A边选项的变体,差分输入(D版本)或具有使能引脚的单端输入(E)版本。两款评估套件均采用窄体8引脚SOIC封装类型(请参考表1的评估板选项)。

MAX22701EVKIT#已完全装配并经过测试, MAX22701EASA+完成 (见图1)。该电路板也支持MAX22701DASA+(要求用户更换U1和U2)。

评估套件应根据不同电源域的要求采用多种独立隔离电源供电。MAX22700–MAX22702家族的A边的标称供电电压范围为3V至5.5V;B边的标称供电电压范围为13V至36V或6V至36V(取决于目标器件)。为了评估器件两侧或两片器件之间的无任何隔离的器件电气参数,不同电源域可共用地。

简化框图

MAX22701EVKIT, MAX22702EVKIT: Board Photo MAX22701EVKIT, MAX22702EVKIT: Board Photo Zoom icon

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心