回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

简化框图

技术文档

数据资料 MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板 Jun 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 较宽的数据传输速率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V输入电源范围
  • 可耐受高达5kVRMS隔离电压,持续60s
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统

描述

MAX22444–MAX22446评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22444– MAX22446四通道、增强型数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22444–MAX22446系列不同的通道方向配置、不同的ENA极性和不同的输出默认设置。MAX22445FWEVKIT#完全装配并经过测试,已安装MAX22445FAWE+ (图1);MAX2244XWEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22444-MAX22446系列器件(图2)。两款评估板均支持宽体16引脚SOIC封装。请参考表1评估板选项。

评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。如果评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2244XWEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22444BAWE+、MAX22444CAWE+、MAX22444EAWE+、MAX22444FAWE+、MAX22444MAWE+、MAX22444NAWE+、MAX22445BAWE+、MAX22445CAWE+、MAX22445EAWE+、MAX22445FAWE+、MAX22445MAWE+、MAX22445NAWE+、MAX22445RAWE+、MAX22445SAWE+、MAX22445UAWE+、MAX22445VAWE+、MAX22446BAWE+、MAX22446CAWE+、MAX22446EAWE+、MAX22446FAWE+、MAX22446MAWE+、MAX22446NAWE+。

简化框图

: MAX22445FW EV KIT : MAX22445FW EV KIT Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板 Jun 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索解决技术问题所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心