MAX14851EVKIT

MAX14851 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14851评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14851六通道数字隔离器,器件采用16引脚QSOP封装。评估板具有板载隔离电源,由单电源供电。

关键特性

  • 采用单电源供电
  • 600VRMS隔离电压,可持续60s
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 电池管理
  • 工业控制系统
  • I2C, SPI, RS-232/422/485隔离接口
  • 医疗系统
  • 电信系统

工具和模型

  • MAX14851EVKIT Gerber File
  • 型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX22700D
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离

    MAX22701D
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离

    MAX22701E
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离

    MAX22702D
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离

    MAX22702E
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离

    MAX22700E
    超高CMTI隔离栅极驱动器

    • 匹配传输延迟
    • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
    • 可靠电隔离