MAX14483EVKIT

MAX14483 评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14483评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14483 6通道、3.75kVRMS、SPI数字隔离器。评估板可通过SMA连接器或测试点轻松连接6路通道。板载LED在就绪时提供信号指示(SAA和SBA),FAULT输出直接指示信号状态。

评估板应由两个独立的隔离电源供电,电压范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX14483EVKIT#已安装MAX14483AAP+,器件采用20引脚SSOP封装,爬电距离和间隙为5.5mm。

MAX14483EVKIT: Board Photo MAX14483EVKIT: Board Photo 放大+

关键特性

  • 楼宇自动化
  • 通用SPI总线隔离
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
  • 机器人技术

应用

  • 楼宇自动化
  • 通用SPI总线隔离
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
  • 机器人技术
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料