MAX14001EVSYS

MAX14001 / MAX14002评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX14001/14002评估系统(EV系统)提供评估MAX14001和MAX14002隔离型、单通道模/数转换器(ADC)必需的硬件和软件;器件带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/ MAX14002评估板具有兼容Pmod™ 的连接器,用于SPI通信。评估系统包括USB2PMB2适配器电路板,通过USB电缆从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX14001/MAX14002之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX14001/MAX14002评估板有两片MAX14001/MAX14002器件(U1和U2),可工作在多种模式,如图1所示:

  1. 单通道模式:USB2PMB2适配器连接到评估板上的连接器PMOD1或PMOD2,取决于哪个是首选通道,允许利用信号调理电路配置模拟输入。
  2. 菊链模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,U1的DOUT连接到U2的DIN。U1和U2由同一SPI接口控制。
  3. 双通道模式:USB2PMB2适配器连接到连接器PMOD1,由两个片选信号(CS1和CS2)通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。

关键特性

  • 非常容易评估MAX14001/MAX14002
  • 评估板由USB供电
  • 菊链连接SPI接口
  • 内部或外部电压基准
  • 半波或全波输入整流滤波器
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1和Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

应用

  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 工业控制、多范围、数字输入模块,独立隔离输入
  • 变电站自动化

工具和模型

  • MAX14001EVSYS Gerber File
  • 申请可靠性报告: MAX14001EVSYS 
    型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

    备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

    质量管理体系 >
    环境管理体系 >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    相关资料


    MAX22517
    Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

    • Robust Protection in Small Footprint
    • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
    • Design Flexibility

    MAX22518
    Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

    • Robust Protection in Small Footprint
    • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
    • Design Flexibility

    MAX22519
    Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

    • Robust Protection in Small Footprint
    • Robust Galvanic Isolation of Digital Signals
    • Design Flexibility