MAX1293XSEVKIT

MAX12930和MAX12931评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX12930/MAX12931评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12930或MAX12931双通道数字隔离器。提供三种类型的评估板,以支持窄体和宽体封装的器件。两款电路板已经完全装配并经过测试,每款带有MAX12931窄体或MAX12931宽体隔离器;第三款通用电路板的U1未安装,允许用户从窄体MAX12930/MAX12931隔离器系列中选择一款器件。

评估板应由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。为评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX1293XSEVKIT#的U1未安装器件,支持以下数字隔离器:MAX12930BASA+、MAX12930CASA+、MAX12930EASA+、MAX12930FASA+、MAX12931BASA+、MAX12931CASA+、MAX12931EASA+、MAX12931FASA+

关键特性

  • 较宽传输数据率范围(从DC至150Mbps)
  • 相同方向两路单向通道(MAX12930)或相对方向两路单向通道(MAX12931)
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V较宽输入电源范围
  • 有保证的高达3.75kVRMS隔离(窄体SOIC封装),达60s
  • 有保证的高达5kVRMS隔离(宽体SOIC封装),达60s

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX22701D
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离

MAX22701E
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离

MAX22700E
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离

MAX22702D
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离

MAX22702E
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离

MAX22700D
超高CMTI隔离栅极驱动器

  • 匹配传输延迟
  • 高CMTI (300kV/μs,典型值)
  • 可靠电隔离