隔离IC(也称为隔离器IC)为两个电源域提供电气隔离。隔离IC防止电路受共模瞬态和故障的损坏,省去了接地环路。隔离IC常用于工业通信和医疗领域。
数字信号隔离器
我们的数字信号隔离器产品提供高达5kV的隔离,支持高达200Mbps的数据传输速率。数字隔离器正在许多应用领域替代光耦合器,因为数字隔离器具备相同的隔离能力,并降低了供电要求、占用电路板空间较小。非常适合满足多种通信标准的产品。
配合Maxim的工业数字输入电平转换器和串行器使用时,这些数字隔离器提供完备的数字输入方案,可节省设计空间、提高灵活性、降低电源要求。
技术文档

September 20, 2018
See why digital isolators are replacing optocouplers, and learn how the MAX22444 reinforced digital isolator ensures safe industrial environments.
June 07, 2018
See why applying digital signal isolation will help you rest easy with the assurance of a rock-solid design.