回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/io-link-transceivers/io-link-reference-designs

IO-LINK参考设计

使用我们的IO-Link参考设计加快IO-Link®主机系统和IO-Link传感器的开发。IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。


四通道IO-Link主机参考设计
包括2个双通道IO-Link主机收发器、数字隔离器、微控制器和USB连接。

该完全兼容IO-Link的IO-Link主机采用TMG TE IO-Link堆栈,作为IO-Link传感器/执行器的开发系统。四个IO-Link端口支持同时测试多达四个不同的传感器或执行器。AC至DC (24VDC/1A)电源可为每个端口提供至少250mA电流。USB 2.0 B型连接器允许快速连接到Windows® PC。

四通道IO-Link主机:MAXREFDES165 ›

8端口IO-Link主机参考设计
该完全兼容IO-Link的系统既是IO-Link主机参考设计,又是IO-Link传感器/执行器开发和测试系统。八个IO-Link端口支持同时测试多达八个不同的传感器或执行器。简单易用的TEConceptGUI软件具有IODD文件导入功能,使该系统成为开发IO-Link产品的必备工具。

8通道IO-Link主机: MAXREFDES145 ›

4端口IO-Link主机参考设计
该完全兼容IO-Link的系统使用TEConcept的IO-Link主机栈,既是IO-Link主机参考设计,也是IO-Link传感器/执行器开发和测试系统。四个IO-Link端口支持同时测试四个不同的传感器或执行器。

四通道IO-Link主机:MAXREFDES79 ›

IO-Link传感器参考设计

IO-Link通信协议允许这些智能传感器与任何IO-Link主机配合工作。将任何或全部IO-Link传感器设计连接至IO-Link主机参考设计,可快速、简便地模拟工厂的操作。

IO-Link距离检测传感器
MAXREFDES171#是符合IO-Link V1.1/1.0标准的参考设计。参考设计包括工业标准MAX22513 IO-Link设备收发器;MAX32660超低功耗16位微控制器,使用TMG TE IO-Link设备协议栈;商用VL53L1距离传感器。

IO-Link距离检测传感器: MAXREFDES171 ›

工业磁传感器参考设计
超小尺寸(15mm x 10mm)磁传感器设计采用集成数字式磁传感器和工业传感器输出。可靠、工业标准的M12连接器提供二进制传感器与任意IO-Link主机之间的简单连接。

工业磁传感器:MAXREFDES163 ›

IO-Link光传感器参考设计

我们提供的IO-Link光传感器设计在微型(6.5mm x 25mm)电路板上集成6个不同的传感器。结构紧凑的设计包括环境光、红光、绿光、蓝光、红外以及温度检测,并配有超低功耗微控制器和完整的软堆栈。

IO-Link光传感器:MAXREFDES23 ›

IO-Link光学接近传感器参考设计

我们提供的微型IO-Link接近传感器需要极低的功耗、空间和成本,使其成为工业控制和自动化应用领域的优异解决方案。模块包括IR LED驱动器、IR接收器和高能效的降压型转换器,全部集成在一块8.2mm x 31.5mm电路板上。完备的IO-link软堆栈使您能够快速开始工作。

IO-Link光学接近传感器:MAXREFDES27 ›

IO-Link RTD温度传感器参考设计

我们提供的IO-Link RTD温度传感器设计具有集成的RTD-数字转换器,为工业应用提供高精度温度检测。IO-Link和RTD接口上的可靠保护提高正常运行时间,高效率电源降低能耗。IO-Link器件收发器和完备的软堆栈使其成为上市时间快、性能可靠的解决方案。

IO-Link RTD温度传感器:MAXREFDES42 ›

IO-Link通信和控制参考设计

这些另外的IO-link设计支持工业通信和执行器,可直接连接至IO-Link主机。

IO-Link Universal Analog IO

IO-Link通用模拟IO参考设计
包括带有集成保护、工业级可配置模拟IO、数字隔离器和微控制器的IO-Link收发器。

完全兼容IO-Link的系统将IO-Link的现场编程能力与软件可配置IO相结合,提供真正的现场可配置、通用IO。工业传感器/执行器OEM可为最终用户提供工厂级的灵活性,从而简化设备安装和调试,同时减少其SKU和BOM的数量,简化和精简其采购和制造过程。

IO-Link通用模拟IO: MAXREFDES177 ›

IO-Link数字输入集线器参考设计

IO-Link 16通道数字输入集线器允许您将工业I/O接口靠近现场传感器安装,这可简化数字输入管理,大幅减少布线。这个小尺寸、低功耗的参考设计可直接连接至IO-Link主机。

IO-Link数字输入集线器:MAXREFDES36 ›

IO-Link四通道伺服驱动器参考设计

IO-Link伺服驱动执行器可代替传统气动执行器,避免了使用压缩空气管路带来的诸多缺点。参考设计经过预编程、可直接连接至IO-Link主机。参考设计提供5V电源、4路PWM输出和4路数字输入,允许您同时控制多达4个5V伺服电机。

IO-Link四通道伺服驱动器:MAXREFDES37 ›

IO-Link软件开发包

这是应JSL Technology要求提供的工具,以支持软件开发。开发包包括堆栈配置、驱动开发、自定义从机I/F、IODD文件、协议测试和IODD测试。

更多信息: JSL Technology IO-Link ›