回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/io-link-transceivers

IO-Link®是3线工业通信标准,将传感器、执行装置连接到控制网络。在IO-Link应用中,收发器作为物理层接入运行数据链路层协议的微处理器,支持高达24V的数字输入和输出。Maxim提供支持所有IO-Link规范的收发器。

二进制驱动器采用标准的24V、3线工业接口。这些驱动器通常支持高边(pnp)、低边(npn)或推挽式配置,提供常开(NO)或常闭(NC)逻辑。Maxim的二进制驱动器集成了瞬态保护功能,满足IEC 60255-5标准,可承受高达±1.3kV浪涌,并提供用于设置3.3V或5V输出、上电复位(POR)延时的OTP编程选项。

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 of 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期