回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/interface/industrial-digital-io

高压工业数字输入(DI)和数字输出(DO)信号也被称为二进制信号,其幅度通常在0至24V。数字I/O信号广泛用于工业自动化和控制设备,工作在恶劣、多噪环境,在远端设备和控制器之间传输设备的开/关状态。

我们的工业数字I/O IC用于支持电压电平转换,同时提供电路保护。其中多数器件也提供数字串行转换,以降低数字信号隔离成本。

主要优势:

  • 市场上集成度最高、最可靠的方案。
  • 以业内最好的支持实现产品的快速上市。

工业数字IO评估板和外设模块

外设模块电路板(PMB)为评估数字IO器件提供了简便途径。

PMB关键特性

  • 由3.0V至5.5V单逻辑电源供电,无需24V现场电源
  • 可配置为IEC 61131-2 1类和3类传感器输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 可配合USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件工作

数字输入IC

工业数字输入(DI) IC提供高压信号(来自工厂车间的传感器)和低电压(常见于工业控制器等自动化和控制设备)之间的连接。我们的IEC61131-2兼容数字输入接口器件提供业内最小的方案尺寸,以...

数字输出IC

Industrial digital output (DO) ICs are used for high-speed switching of high-voltage output sign...

可配置的数字输入/输出IC

数字I/O器件允许控制器以电子方式将通道配置为数字输入或数字输出,无需更改硬件,从而避免可用板卡类型的限制。这就大大提高了设计灵活性,降低项目调试过程中可能发生的改变而引起的附加成本。我们的D...

应用笔记

技术文档

*必填

Technical Documentation

技术文档

显示 10 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期

When Is a Digital Output Not Just a Digital Output? When It’s Also a Digital Input!

July 30, 2019

Learn how a new type of digital I/O IC that functions as a digital input (DI) and a digital output (DO) benefits Industry 4.0 applications.


让数字IO接口更简单、更强大
1:04 June 02, 2020


Introduction to the MAX14916 Compact Industrial Octal 1A/Quad 2A High-Side Switch with Diagnostics
2:58 November 18, 2019


How to Safely Demagnetize Your Inductive Load Using SafeDemag
6:52 August 06, 2019


MAX14906四通道工业数字IO简介
1:07 June 03, 2020


MAX14906工业应用、四通道数字IO,支持高可靠、小尺寸设计
1:06 June 03, 2020

特色产品

器件类型 评估器件 器件说明 评估板 外设模块电路板
数字输入 MAX22190 八通道工业数字输入,带诊断功能 MAX22190EVKIT MAX22190PMB
数字输入 MAX22191 单通道寄生供电数字输入 MAX22191EVKIT MAX22191PMB
数字输入 MAX22192 八通道工业数字输入,带诊断功能和数字隔离 MAX22192EVKIT  
数字输入 MAX22195 高速、八通道、工业数字输入,带并行输出 MAX22195EVKIT  
数字输出 MAX14912 八通道高速数字输出驱动器 MAX14912EVKIT MAX14912PMB
数字IO MAX14914 单通道驱动器,可配置为DI或DO

MAX14914EVKIT

MAX14914PMB
数字输出 MAX14915

八通道工业数字输出,带诊断功能

MAX14915EVKIT  
数字输出 MAX14916 8通道、1A/4通道、2A工业数字输出,带诊断功能 MAX14916EVKIT  
配套电路板 评估器件 说明 电路板型号
适配器板 - 低成本、易于使用的USB至I2C/SPI/GPIO接口 USB2GPIO
隔离电路板 MAX14483 提供USB适配器电路板与任意外设模块电路板之间的隔离 USB2GPIOISO

参考设计

Product Image

MAX14912EVKIT

八通道HS或推挽式、安全消磁(SafeDemag)浪涌保护,集成诊断和LED阵列。
Product Image

MAX22190EVKIT

完全符合IEC61131-2标准的八通道数字输入,带断线检测、集成诊断功能和LED阵列。
Product Image

MAX14914EVKIT

业内唯一的、可通过软件完全配置的DIO,推挽输出、快速和浪涌保护,带™.