回到顶部

MAX96707/MAX96709评估板,带同轴和STP电缆

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 支持14位并行输入数据并输出GMSL串行数据,采用FAKRA连接器
  • 同轴电缆供电能力
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车摄像应用

描述

MAX96707/MAX96709同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96707和MAX96709高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows®7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX96707GTG+或MAX96709GTG+ IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96707或MAX96709评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX96706评估板为例);为使用STP电缆进行测试,请订购MAXCOAX2STPHSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心