MAX96705COAXEVKIT

MAX96705和MAX96711评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX96705/MAX96711同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96705和MAX96711高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX96705GTJ+或MAX96711GTJ+ IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96705或MAX96711评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX96706或MAX96708电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,请订购MAXCOAX2STPHSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

关键特性

  • 支持16位并行输入数据并输出GMSL串行数据,采用FAKRA连接器
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用

  • 汽车摄像应用