回到顶部

MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314评估板

产品详情

主要特征

技术文档

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 刻度的50Ω阻抗:微带线
  • 输入/输出覆铜线长度匹配< 1.5ps
  • LVPECL/LVECL和差分HSTL电源范围
    VCC - VEE = 2.25V - 3.8V
  • 引脚与MC100LVEP111 (MAX9311)兼容
  • 完全组装和测试
  • 应用/用途

    描述

    MAX9311评估板(EV kit)包括设计用于时钟分配的低扭曲、1至10差分驱动器MAX9311。MAX9311评估板支持高达3GHz的LVECL/LVPECL测试。评估板能够选择两个输入源,并由所选择的输入复现10路相同的差分输出。输入可以是差分或单端信号。利用片上基准电压VBB,可以实现单端输入。

    MAX9311评估板也可用来测评MAX9312, MAX9313和MAX9314。

    技术文档

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心