回到顶部

产品详情

MAX9291/MAX9293评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9291/MAX9293;MAX9291/MAX9293为HDMI输入和高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板提供兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9291或MAX9293 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291/MAX9293同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

主要特征

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

技术文档

数据资料 MAX9291MAX9293评估板 Nov 13, 2015

设计与制作发展历程

单击下面的任何标题以查看详细信息页面(如果有)。

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持与训练

Search our knowledge base for answers to your technical questions.

过滤搜索

Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions. Visit our support portal.

参量

主要特征

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

应用/用途

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

描述

MAX9291/MAX9293评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9291/MAX9293;MAX9291/MAX9293为HDMI输入和高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板提供兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9291或MAX9293 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291/MAX9293同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

技术文档

数据资料 MAX9291MAX9293评估板 Nov 13, 2015

支持与训练

Search our knowledge base for answers to your technical questions.

过滤搜索

Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions. Visit our support portal.