MAX9291BCOAXEVKIT

MAX9291B/MAX9293B 评估套件


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX9291B/MAX9293B评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9291B/MAX9293B;这些器件为HDMI输入的高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9291B或MAX9293B IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291B/MAX9293B同轴电缆评估套件及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276B/MAX9280B同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(用于连接串行器和解串器电路板)。

关键特性

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料


MAX96715
13-Bit GMSL Serializer with High-Immunity/ Bandwidth Mode and Coax/STP Cable Drive

  • Ideal for Safety Camera Applications
    • Works with Low-Cost 50Ω Coax (100Ω STP) Cables
    • Error Detection of Video/Control Data
    • High-Immunity Mode for Robust Control-Channel EMC Tolerance
  • High-Speed Data Serialization for Megapixel Cameras
    • Up to 1.74Gbps Serial-Bit Rate
    • 12.5MHz to 116MHz x 12-Bit + H/V Data through Internal Encoding
  • Multiple Modes for System Flexibility
    • 9.6kbps to 1Mbps Control Channel in I²C Mode (with Clock Stretch)
    • Crosspoint Switch Accepts Any Input Bitmap
    • Modes for Encoded VSYNC and HSYNC


  •