回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 四路输入通道,FAKRA连接器(含4根电缆)
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 3D摄像系统
  • 机器视觉系统
  • 全景可视系统

描述

MAX9286评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9286四通道、1.5Gbps吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已在U1上安装MAX9286GTN+ IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9286同轴电缆评估板和配套串行器板(例如MAX9271同轴电缆评估板);为使用STP电缆进行评估,也需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,请参考其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心